MSTBP 2,5/21-ST - PCB 插拔式连接器
1765962

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 21, 行数: 1, 位数: 21, 连接量: 21, 产品系列: MSTBP 2,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
允许连接两条绞线