MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - PCB 插拔式连接器
1809776

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 压接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: MSTBC 2,5/..-STZF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品





优势

可经济地连接大量预装配导线
拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
螺栓法兰保证高度的机械稳定性