MCVR 1,5/ 7-ST-3,81 AUCP4BDONZ - PCB 插拔式连接器
1999945

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: MCVR 1,5/..-ST, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线