MCC 1/ 8-STZ-3,81 - PCB 插拔式连接器
1852231

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1 mm2
接线方式 压接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: MCC 1/..-STZ, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:5A/MCC-MT 0.2-0.35 (1859988);8A/MCC-MT 0.5-1.0 (1859991)

产品详情









适配产品




优势

可经济地连接大量预装配导线
拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力