LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1110581

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: LPC 2,5/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试