LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16 - PCB 插拔式连接器
1716834

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
接线方式 直插式连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: LPC 16 HC/..-STL, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 直插式连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16 advanced, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
直观式锁紧机构可防止意外断开
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性