LPC 1,5/11-STF-3,81 - PCB 插拔式连接器
1849133

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 11, 产品系列: LPC 1,5/..-STF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
操作杆位置一目了然,能可靠提供有关接线区域是打开或是关闭的反馈信息
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试