IPC 5/12-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器
1718368

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: IPC 5/..-STGCL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z1L Slotted Pozidriv, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 锁紧装置, 安装方式: Click & Lock卡销, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
自动即插即锁系统可防止意外断开
最小尺寸中的600 V UL认证