GMVSTBR 2,5/ 5-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
1847916

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: GMVSTBR 2,5/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

插头工作电压630 V(III/2)