FKIC 2,5/ 7-ST-RN - PCB 插拔式连接器
1946956

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: FKIC 2,5/..-ST-RN, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装, 插头带锁紧装置

产品详情









适配产品



优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
直观式锁紧机构可防止意外断开
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用