FKC 2,5 HC/ 4-STF-5,08BD-9SO - PCB 插拔式连接器
1860253

PCB插拔式连接器, 颜色: 绿色, 位数: 4, 产品系列: FKC 2,5 HC/..-STF, 针距: 5.08 mm, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品


优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试