FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - PCB 插拔式连接器
1702693

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: FK-MC 0,5/..-ST, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON FK-MC 0,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 抗外力保护装置 (STZ2)

产品详情








适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试