DFMC 1,5/ 7-STF-3,5 - PCB 插拔式连接器
1790344

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 14, 行数: 2, 位数: 7, 连接量: 14, 产品系列: DFMC 1,5/..-STF, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 插入排针, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
螺栓法兰保证高度的机械稳定性