cULus认证
认证ID: E60425-20240617| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 标准 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 标准 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 备选1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 18, 产品系列: DD31PS 1,5/.., 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 标准 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 标准 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 备选1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |