NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC-BL
-
尾缆
1697666
尾缆,Ethernet,8-位置,LSZH,蓝色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 7.5 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 STANDARD CAT6A |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 信号类型/分类 | Ethernet |
| 额定电压(III/2) | 72 V |
| 传输特征(类别) | CAT6A |
| 宽度 | 12 mm |
| 高度 | 14.8 mm |
| 长度 | 40 mm |
| 连接1 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 插入力 | 30 N (通过信号触点) |
| 拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
| 过电压等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | 黄铜 |
| 标识材料 插针表面 | Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 蓝色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 连接2 | |
| 尺寸图 |
RJ45针式连接器引脚分配
|
| 型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置, Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbps |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 插入力 | 30 N (通过信号触点) |
| 拔出力 | 50 N (通过信号触点) |
| 过电压等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 标识材料 触点 | 黄铜 |
| 标识材料 插针表面 | Au |
| 标识材料 插芯 | PC |
| 颜色 (外壳) | 蓝色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 电缆长度 | 7.5 m |
| 以太网,B型,8位,CAT6A,LSZH [BC6A] | |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网,B型,8位,CAT6A,LSZH [BC6A] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | LSZH |
| 外护套,颜色 | 蓝色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,数量 | 8 |
| 单股线,横截面 [AWG] | 26 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5000 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 148.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V DC |
| 707 V AC | |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1500.00 V DC |
| 1010.00 V AC | |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 75 dB (1 MHz) |
| 66.3 dB (4 МHz) | |
| 60.3 dB (10 MHz) | |
| 57.2 dB (16 MHz) | |
| 55.8 dB (20 МHz) | |
| 52.9 dB (31.25 МHz) | |
| 48.4 dB (62.5 МHz) | |
| 45.3 dB (100 MHz) | |
| 40.8 dB (200 MHz) | |
| 38.1 dB (300 MHz) | |
| 36.3 dB (400 MHz) | |
| 34.8 dB (500 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz) |
| 63.3 dB (4 МHz) | |
| 58.8 dB (8 МHz) | |
| 57.3 dB (10 MHz) | |
| 54.2 dB (16 MHz) | |
| 52.8 dB (20 МHz) | |
| 51.3 dB (25 MHz) | |
| 49.9 dB (31.25 МHz) | |
| 45.4 dB (62.5 МHz) | |
| 42.3 dB (100 MHz) | |
| 37.8 dB (200 MHz) | |
| 35.1 dB (300 MHz) | |
| 33.3 dB (400 MHz) | |
| 31.8 dB (500 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 20 dB (1 MHz) |
| 23 dB (4 МHz) | |
| 24.5 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 24.2 dB (25 MHz) | |
| 23.3 dB (31.25 МHz) | |
| 20.7 dB (62.5 МHz) | |
| 19 dB (100 MHz) | |
| 16.4 dB (200 MHz) | |
| 15.6 dB (300 MHz) | |
| 15.6 dB (400 MHz) | |
| 15.6 dB (500 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.1 dB (1 MHz) |
| 5.7 dB (4 МHz) | |
| 8.9 dB (10 MHz) | |
| 11.2 dB (16 MHz) | |
| 12.6 dB (20 МHz) | |
| 15.8 dB (31.25 МHz) | |
| 22.5 dB (62.5 МHz) | |
| 28.7 dB (100 MHz) | |
| 41.4 dB (200 MHz) | |
| 51.4 dB (300 MHz) | |
| 60.1 dB (400 MHz) | |
| 67.9 dB (500 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1/2标准 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 60 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | 0 °C ... 40 °C |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| 订货号 | 1697666 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABH |
| 产品关键代码 | ABNABH |
| GTIN | 4067923262317 |
| 单件重量(含包装) | 395 g |
| 单件重量(不含包装) | 414.3 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 14.704千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输