NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC-VT - 尾缆
1698012

尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,LSZH,紫色,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 20 m

产品详情









适配产品


优势

非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输