NBC-ESS-DATA-SPE/0,932/DCPM2
-
尾缆
1521206
尾缆,2-位置,PUR 无卤素,绿色,电缆长度: 0.883 m
产品详情
适配产品
优势
结构紧凑
带锁扣的机械互锁
坚固耐用的工业设计
尾缆,2-位置,PUR 无卤素,绿色,电缆长度: 0.883 m
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 数据 |
| 位数 | 2 |
| 插槽数目 | 2 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/2) | 72 V DC |
| 额定电压 UN | 72 V DC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 型号 | 单对以太网 插头, 弯头, 2-位置, 锁扣 |
| 位数 | 2 |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 插入力 | < 20 N |
| 拔出力 | < 20 N |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ |
| 标识材料 壳体 | PBT |
| 标识材料 触点 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ni/Au/Sn |
| 颜色 (外壳) | 黑色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP67 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 连接2 | |
| 型号 | B 直形, 直头, 2-位置, 锁扣, 防插错编码: B |
| 位数 | 2 |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ |
| 标识材料 壳体 | 热塑性材料 |
| 标识材料 插针表面 | Ni |
| 标识材料 密封件 | 硅 |
| 标识材料 触点 | 铜合金 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 |
| 保护等级 | IP54 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 电缆长度 | 0.883 m |
| 单对以太网PUR柔性,绿色 [99B] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 2 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 单对以太网PUR柔性,绿色 [99B] |
| 导线结构 | 1 x 2 x AWG 22/7,S/FTP |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 2x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.6 mm |
| 电缆外径 | 5.50 mm ±0.1 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色、蓝色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 1对带填充材料,水平绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 90 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 44 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| UL 1581第 1061节(阻燃电缆) | |
| 符合CSA FT1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| -25 °C ... 80 °C (安装电缆) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 阻油性 | 是 |
| 阻油性 | 是 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 订货号 | 1521206 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNBCS |
| 产品关键代码 | ABNBCS |
| GTIN | 4063151986520 |
| 单件重量(含包装) | 50.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 50.8 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |