VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q
-
无源模块
2322304
VARIOFACE接口模块,用于MODICON® TSX Quantum,带MODICON® -专门标记,用于32通道的I/O
VARIOFACE接口模块,用于MODICON® TSX Quantum,带MODICON® -专门标记,用于32通道的I/O
| 产品系列 | VARIOFACE Professional |
| 位数 | 50 |
| 通道数目 | 2 |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 32 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 最大允许工作电压 | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| 每条支路的最大载流量 | 1 A |
| 额定过电压 | 0.6 kV |
| 所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 适用的I/O卡件 | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 106.1 mm |
| 高度 | 65.5 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA非加强型 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2322304 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK211F |
| 产品关键代码 | DK211F |
| GTIN | 4046356451192 |
| 单件重量(含包装) | 217.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 217.1 g |
| 原产地 | US |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |