FLKM-KS50/SI/YCS
-
无源模块
2314464
32通道模块,每个信号通道带1线螺钉连接和1个保险丝 (5 x 20 mm). 电源电压和50位系统连接为冗余设计。 适用于Yokogawa ADV151和ADV551卡件。
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 32 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 工作电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 熔断器 | 2 A 5x20(快速熔断) (F01 ... F04) |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (电源电压P1+ ... P4+) | ≤ 4 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV151 |
| ADV161 | |
| ADV551 | |
| ADV561 | |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 64 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口3(供电) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 16 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 是,用于电源 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 349 mm |
| 高度 | 89.6 mm |
| 深度 | 75.7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≤ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2314464 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK218N |
| 产品关键代码 | DK218N |
| GTIN | 4046356143370 |
| 单件重量(含包装) | 864.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 465 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c47444f1-c1f3-436c-b641-16b6f07718f4 |
适配产品
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 电缆 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 电缆 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 电缆 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 电缆 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 电缆 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 电缆 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 电缆 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 电缆 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 电缆 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 电缆 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 电缆 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - 电缆 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770163