CSA
认证ID: LR 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
VARIOFACE输入模块,带螺钉连接,32通道,用于Yokogawa输入模块ADV151、ADV161的冗余连接器插头。
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 32 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | 24 V DC |
| 工作电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流 (每路径) | ≤ 63 mA (通过慢熔63 mA保险丝进行保护,注意衰减) |
| 电流 (总电流) | ≤ 2 A (通过保险丝保护(2 AT),注意衰减) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV151 |
| ADV161 | |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| K1 | |
| 触点类型 | 双触点,1个常开触点 |
| 触点材料 | AgNi 90/10,镀5 µm硬质金 |
| 最大切换电压 | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| 极限持续电流 | 1 A |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 位数 | 64 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 状态显示 | 有 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 231.6 mm |
| 高度 | 111.8 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 使用SELV/PELV电压(≤ 25 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。 |
| 操作注意事项 | (在支撑导轨方向上)与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更严格的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)来实现更高程度的绝缘。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2321884 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK218N |
| 产品关键代码 | DK218N |
| GTIN | 4046356563703 |
| 单件重量(含包装) | 716.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 643 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.1 A | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |