VMT——移动更便捷!
VMT 5015是功能强大的终端PC,IP65,带触摸屏和选配前端USB接口,安装于美观坚固的铸铝外壳中。 处理器产生的热量通过终端的背板(为自散热型装置)散发到周围的空气中。 模块标配带软键盘。 该软键盘具有标准键盘上所有的数字字母键。 另外,还可以将其切换为一个独立的数字键盘。
VMT 5015有一个高分辨率的15"彩色TFT显示,分辨率为1024 x 768像素。
瘦型IPC具有IP65防护等级,可直接轻松安装在机器上。 VMT 5015采用10-35 V电源,非常适宜移动应用场合。
安装可使用支架(左侧和右侧)、桌脚架、Vesa标准支架或Rittal支架连接适配器。
VMT 5015 SM
-
面板式PC机
2900632
带触摸屏的IPC,IP65,15"显示,封闭式外壳。