VL2 PPC 9000
-
面板式PC机
2400500
IP66防护等级的Valueline®面板式工控机(PPC),采用全密封对流加速器和Intel® Core™ i7-6822EQ处理器。RAM可达32 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
多点触控设计,体现最先进的操作设计理念
元件易拆装,便于维护
防护等级IP30的全密封对流助推器,提供最佳冷却性能
美观的工业设计,使您的系统焕然一新
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
工业用玻璃前面板,坚固耐用
可选的PCI或PCIe插槽,可以灵活扩展
面板式PC(PPC):前板IP65 后板IP20
采用目前功能最强大、反应最迅速且能源效率最高的Intel® Core™ i7处理器
可配置面板式PC机(PPC)