PPC 5515 - 面板式PC机
PPC 5515
-
面板式PC机
2887470
面板式PC,带触摸屏和软键盘,15"显示器,5个插槽。 可组态: 包括处理器、主内存、数据存储器、驱动、电源和操作系统。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® M ULV 800 MHz
Intel® Celeron® M 1 GHz
Intel® Pentium® M 1.1 GHz
Intel® Pentium® M 1.6 GHz
主内存
512 MB DDR
1 GB DDR
2 GB DDR
数据存储系统
3.5" HDD 最小160 GB(UDMA)
插槽数目
3x PCI/ISA 共享,1x PCI,1x ISA
光驱动
DVD刻录
无CD-ROM
磁盘
内部FDD
保留卡
无保持卡
系统结构
ads-X模块标准
可选按键
5个附加键(软键盘、任务切换Alt+Tab、鼠标右键、亮度、用户自定义功能)
监视
前置温度、状态LED
显示器
显示器类型
38.1 cm / 15"-TFT
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 (XGA)
触摸屏技术
工业耐磨触摸屏
亮度
250 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 50000 h
显卡
Intel® 855 GME
电气特性
电源
电源单元
100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
24 V DC +/- 20 %
接口
接口
COM 1,COM 2,COM 3(RS-232),1x LPT,1x DVI(VGA),1x PS/2 鼠标,1x PS/2 键盘,3x USB
可选配1个前置USB
监视器输出
模拟量监视器输出最大像素1280 x 1024
网络
2x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
尺寸
关于尺寸数据的注意事项
设备周围必须有至少50 mm通风面积
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
390 mm / 312 mm / 205 mm (不带RAID)
390 mm / 312 mm / 216 mm (带RAID)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
376 mm / 299 mm / (支持230 V AC电源)
380 mm / 299 mm / (支持24 V AC电源)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行)
5 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-29
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
安装在前端面板内
商业数据
订货号
2887470
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRBBAB
单件重量(含包装)
10,200 g
单件重量(不含包装)
10,200 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL MGUARD PCI/266
-
路由器
2989019
FL MGUARD PCI/266 VPN
-
路由器
2989514
FL MGUARD PCI/533
-
路由器
2989213
FL MGUARD PCI/533 VPN
-
路由器
2989417
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助