最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号技术
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
电流接触器和电源继电器
继电器和固态继电器
马达启动器和电子开关装置
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
楼宇自动化
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
应用案例
行业耦合
基础设施
数据中心
楼宇
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
视频监控
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
下载中心
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
在线服务
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
产品安全事故响应小组
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
PPC 5115 - 面板式PC机
PPC 5115
-
面板式PC机
2887425
面板式PC机,带触摸屏和软键盘,15"显示器,1个插槽。可配置:处理器、RAM、数据存储器、电源装置和操作系统。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® M ULV 800 MHz
Intel® Celeron® M 1 GHz
Intel® Pentium® M 1.1 GHz
Intel® Pentium® M 1.6 GHz
Intel® Pentium® M 1.8 GHz
操作系统
Windows XP, Windows XPe, Windows CE
主内存
512 MB DDR
1 GB DDR
2 GB DDR
数据存储系统
2.5" HDD, 100 GB
2.5" HDD,min 40 GB,24x7 自动控制
散热方式
至Intel® Pentium® M 1.1 GHz,被动式
插槽数目
1 x PCI/ISA 共享
光驱动
无CD-ROM
磁盘
无驱动
保留卡
无保持卡
系统结构
ads-X模块标准
可选按键
5个附加键(软键盘、任务切换Alt+Tab、鼠标右键、亮度、用户自定义功能)
监视
前置温度、状态LED
显示器
显示器类型
38.1 cm / 15"-TFT
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 (XGA)
触摸屏技术
工业耐磨触摸屏
亮度
250 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 50000 h
显卡
Intel® 855 GME
电气特性
电池的使用寿命
3 ... 5 年(典型)
功耗
65 W ((典型值))
电源
电源单元
100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
24 V DC +/- 20 %
功耗
最大 120 W 24 V DC时,150 W,带230 V AC (65瓦(典型))
输入数据
数字量:
输入电压
24 V DC 19 ... 29 V DC (或230 V AC (100 ... 240 V AC))
接口
接口
COM 1,COM 2,COM 3(RS-232),1x LPT,1x DVI(VGA),1x PS/2 鼠标,1x PS/2 键盘,3x USB
监视器输出
模拟量监视器输出最大像素1280 x 1024
网络
2x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
尺寸
宽度
390 mm
高度
312 mm
深度
97 mm
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
390 mm / 312 mm / 97 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
376 mm / 299 mm / 97 mm (设备周围必须有至少50 mm通风面积)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行)
5 °C ... 45 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 45 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
安装在前端面板内
商业数据
订货号
2887425
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRBBAB
单件重量(含包装)
10.5 kg
单件重量(不含包装)
10.5 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL MGUARD PCI/266
-
路由器
2989019
FL MGUARD PCI/266 VPN
-
路由器
2989514
FL MGUARD PCI/533
-
路由器
2989213
FL MGUARD PCI/533 VPN
-
路由器
2989417
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助