BL2 PPC10 1201 - 面板式PC机
BL2 PPC10 1201
-
面板式PC机
1139136
IP65面板式PC机(PPC)采用10英寸屏幕、Intel® Celeron® N3350处理器、4 GB RAM。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® N3350
操作系统
无操作系统
主内存
4 GB DDR3 SODIMM
数据存储系统
不带数据存储器
散热方式
被动散热
显示器
显示器类型
25.7 cm / 10.1"-TFT
屏幕分辨率
1200 x 800 像素 (WVGA), 10英寸TFT
触摸屏技术
投射式电容(PCAP)
显示照明型号
LED
亮度
300 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 25000 h
彩色频谱
262000 色
底部视角
10点触控
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
最大电流耗量
1.09 A
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
连接数据
电源
连接方式
螺钉连接
硬导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
剥线长度
7 mm
接口
接口
1x COM (RS-232)
1x USB 2.0
2x USB 3.0
2x COM (RS-232/422/485)
监视器输出
1x HDMI
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Intel® I211-AT
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
266 mm / 184 mm / 48 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
229 mm / 155 mm / (10"显示器的面板开孔)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行)
-5 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 90 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 90 % (无冷凝)
冲击
20g, 11 ms,符合IEC 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
VESA安装面板开口
商业数据
订货号
1139136
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBABB
产品关键代码
DRBABB
GTIN
4063151086435
单件重量(含包装)
2,530 g
单件重量(不含包装)
1,900 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200103
ECLASS-15.0
19200103
ETIM
ETIM 9.0
EC001414
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
认证
IECEE-CB方案
认证ID: US-36011-UL
cULus Listed
认证ID: E238705
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS编号: 110-71-4)
Lead titanium trioxide
(CAS编号: 12060-00-3)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
f24865ec-d0f2-4c09-973b-c267eb5559b0
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VISU+ IPC UPGRADE
-
可视化软件
1310994
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC
-
DC/DC转换器
1046800
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
DC/DC转换器
2910119
MC 1,5/ 2-STF-3,81
-
PCB 插拔式连接器
1827703
FMC 1,5/ 2-STF-3,81
-
PCB 插拔式连接器
1748354
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助