BL2 PPC15 1000S
-
面板式PC机
1070695
IP65防护等级,无风扇面板式工控机(PPC),带15"耐磨触摸屏,采用节能型Intel® Celeron®双核处理器N3350,带4 GB RAM
IP65防护等级,无风扇面板式工控机(PPC),带15"耐磨触摸屏,采用节能型Intel® Celeron®双核处理器N3350,带4 GB RAM
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 数据存储系统 | M.2 SSD,128 GB |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 光驱动 | 无 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 显示格式 | 4:3 |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 显示照明型号 | LED |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 452 x 357 x 86 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 一致性/认证 | |
| UL,美国/加拿大 | UL 61010-2-201 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 订货号 | 1070695 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRBABB |
| 产品关键代码 | DRBABB |
| GTIN | 4055626749860 |
| 单件重量(含包装) | 7.944 kg |
| 单件重量(不含包装) | 5.932 kg |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS编号: 110-71-4) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |