480 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器
480 GB M.2 MLC SSD KIT
-
存储器
2404870
480 GB SATA III 60 mm M.2 SSD,适于工业PPC和BPC产品
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
存储介质
存储器类型
SSD (MLC)
商业数据
订货号
2404870
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBAAZ
产品关键代码
DRBAAZ
GTIN
4055626518572
单件重量(含包装)
132 g
单件重量(不含包装)
120 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助