VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 面板安装框架
VS-SCRJ-A-TC-IP67
-
面板安装框架
1658545
VS-SC-RJ面板安装支架,用于来自的AVAGO接收器,型号: AFBR 5978Z,灰色,IP65/67
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
PCB
类型
SCRJ,IP65/67,型号6
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1658545
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNNDC
产品关键代码
ABNNDC
GTIN
4046356163095
单件重量(含包装)
8.8 g
单件重量(不含包装)
8.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SCRJ-GOF-FA-IP67
-
FO连接器
1657083
VS-SCRJ-POF-FA-IP67
-
FO连接器
1657009
VS-08-SD-F
-
保护盖
1652606
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助