VS-A-S-F-IP67 - 面板安装框架
VS-A-S-F-IP67
-
面板安装框架
1654581
RJ45面板安装支架,IP67,辐射交联,可用于焊接场合,采用Freenet连接技术,用于圆形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
类型
RJ45,IP67,型号6
绝缘特性
污染等级
2
尺寸
尺寸图
宽度
36 mm
高度
36 mm
深度
27.5 mm
材料规格
颜色
黑色
阻燃等级,符合UL 94
HB
密封材料
NBR
外壳材料
PA
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1654581
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
ABNMAY
GTIN
4017918970796
单件重量(含包装)
6.51 g
单件重量(不含包装)
6.51 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-SD-S
-
保护盖
1652871
VS-08-SD-F-S
-
保护盖
1653139
VS-08-BU-RJ45-5-F/BU
-
RJ45插座
1652952
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45插座
1652936
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK
-
RJ45插座
1652949
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助