VS-08-SD-S - 保护盖
VS-08-SD-S
-
保护盖
1652871
保护盖,IP67,高型,辐射交联,可用于焊接场合
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
连接图表
RJ45
尺寸
尺寸图
宽度
20 mm
高度
33 mm
长度
73 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
HB
密封材料
FPM
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1652871
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
注意
定制(不可退回)
产品关键代码
ABNMAY
GTIN
4017918969899
单件重量(含包装)
4.38 g
单件重量(不含包装)
3.81 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助