实用信息
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
工业人工智能
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
VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架
VS-25-A-DEVNET-S
-
面板安装框架
1652253
接线方式
D-SUB面板安装支架,用于DeviceNet,外壳尺寸3,本体,螺钉连接,非屏蔽,垂直连接,IP67防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
产品属性
产品类型
面板安装框架
类型
外壳尺寸3
位数
5
连接图表
D-SUB
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
250 V
额定电流
8 A
传输介质
铜缆
连接数据
连接技术
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
宽度
30.5 mm
高度
24 mm
长度
76 mm
材料规格
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
外壳材料
塑料
外壳表面材料
PA,浅灰色
接触件材料
CU合金
材料接触表面
Au/Ni
接触件载体材料
聚酯GF
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1652253
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNCBC
产品关键代码
ABNCBC
GTIN
4017918929152
单件重量(含包装)
23.1 g
单件重量(不含包装)
23.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
0bcc0076-0328-43f0-8902-5d94e84b59b9
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.551千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-25-SD
-
D-SUB保护盖板
1652211
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助