RC-0000000WP00 - 穿板式安装底座外壳
RC-0000000WP00
-
穿板式安装底座外壳
1593020
穿板式安装底座外壳,系列: RC,直头,螺钉锁紧,M23,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器外壳
系列
RC
应用
信号
屏蔽
有
螺纹类型
M23
材料规格
外壳材料
金属
连接器
类型
直头
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
安装
安装
4x Ø 3.2
商业数据
订货号
1593020
包装单位
40 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAFP
产品关键代码
ABRAFP
GTIN
4046356193825
单件重量(含包装)
29.855 g
单件重量(不含包装)
27.11 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
6991c8b6-feab-447e-87fb-33cb8cbee975
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助