CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
UL认证
认证ID: E60425-20100423| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||