UWV 10 - 穿墙端子
3073403

横截面 10 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

产品详情









优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用