CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-20100423| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 直插式弹簧连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 1.5 mm2 - 16 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 45 °, 宽度: 12 mm, 颜色: 灰色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||