cULus认证
认证ID: E60425-19870911| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||
KEMA-KEUR
认证ID: 2169260.01| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | - 16 | ||
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 0.5 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 12 mm, 颜色: 蓝色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 4 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 76 A | - 16 | ||