您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

HDFK 50-VP GNYE - 穿墙端子
0708991

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 16 mm2 - 50 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 18.8 mm, 颜色: 绿黄相间

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用
即使是低粘度模塑化合物也能可靠密封