QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - 穿板式连接
1419982

穿板式连接器,QUICKON连接,位数:4+PE,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,黑色,不带QUICKON螺母,电缆直径:6 mm ... 10 mm,安装螺纹:M20,单线(焊接),2.5 mm2,绞线切割平整,电缆长度:0.15 m

产品详情








适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备