QPD 4P M25 WHQM 0,07AE10D-LE
-
穿板式连接
1079256
QUICKON穿板式,3+PE位,1.0 mm2 ... 2.5 mm2/630 V/20 A,不带QUICKON螺母,焊接有4条1.5 mm2电缆线(3 x 黑色,1 x 绿/黄色),70 mm长,端部带冷压头
产品详情
适配产品
优势
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备