UMK- 1 OM-R/AMS - 光耦模块
2983002

UMK-1 OM-R/AMS可作为接线接口或用于电平耦合: 诊断和状态指示灯,输入极性和电涌保护,可选择安装350V DC/1A或480V AC/5A的固态继电器

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

状态指示
输入侧带电涌保护
可安装固态继电器,用于最大为350 V DC/1 A或480 V AC/5 A的负载