VS-IP20-FPN-93B/0,15
-
网络电缆
1405715
PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7线制),RAL 6018(黄绿色),RJ45插座/IP20用于Freenet系统,4芯接RJ45插头/IP20,直连线,长度:0.15 m
PROFINET预制电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7线制),RAL 6018(黄绿色),RJ45插座/IP20用于Freenet系统,4芯接RJ45插头/IP20,直连线,长度:0.15 m