VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/5,0
-
网络电缆
1658749
M12插座,孔式,8芯,A编码,板后安装,带AWG26绞线(7芯)以太网电缆和RJ45连接器,长度: 5m
产品详情
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 额定电压(III/3) | 30 V |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 外壳材料 | CuZn/PA |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 暗装孔式连接器 直头 M12 |
| 保护等级 | IP67 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 5.00 m |
| 以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 47 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 [94B] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.96 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 1.05 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
| 62.3 dB (4 МHz) | |
| 56.3 dB (10 MHz) | |
| 53.2 dB (16 MHz) | |
| 51.8 dB (20 МHz) | |
| 48.9 dB (31.25 МHz) | |
| 44.4 dB (62.5 МHz) | |
| 41.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 针式/孔式 | |
| 订货号 | 1658749 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNMAY |
| 产品关键代码 | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163040 |
| 单件重量(含包装) | 280.42 g |
| 单件重量(不含包装) | 222.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |