NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
网络电缆
1453343
网络电缆,Ethernet CAT6A,8-位置,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: X,与 插头 直头 RJ45,电缆长度: 2.5 m
产品详情
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | X |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 0.5 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT6A |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 最大导线电阻 | 145 Ω/km |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | X (数据) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PP (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆重量 | 59 kg/km |
| 光缆类型 | 以太网BETAtrans®轨道交通应用CAT7 |
| 电缆结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.1 mm |
| 单线,颜色 | 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色 |
| 电缆截面积 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 4对,双绞线 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 电缆标称电压 | 125 V AC (Uo) |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | 5.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 工作电容 | 44 nF (每公里) |
| 信号运行时间 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 干扰抑制 | 90.00 dB (1000 MHz) |
| 屏蔽衰减 | 60.00 dB (1000 MHz) |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 符合EN 60684-2 | |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
| 特殊性质 | HL1-HL3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 (M12插头式连接器) |
| IP67 (M12插头式连接器) | |
| IP20 (RJ45连接器) | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 70 °C (RJ45连接器) |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) |
| 订货号 | 1453343 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CMJ |
| 产品关键代码 | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| 单件重量(含包装) | 178 g |
| 单件重量(不含包装) | 171 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |