NBC-M12MSD/73,0-93R/R4AQ
-
网络电缆
1435225
网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D / IP65,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 73 m
产品详情
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 1 A |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 保护等级 | IP65 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 73 m |
| PROFINET机械手CAT5 [93R] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 55 kg/km |
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET机械手CAT5 [93R] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/19,S/TQ |
| 信号运行时间 | 4.8 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 1000000 |
| 屏蔽衰减 | 2.9 dB (1 MHz) |
| 5 dB (4 МHz) | |
| 8.1 dB (10 MHz) | |
| 10.4 dB (16 MHz) | |
| 11.9 dB (20 МHz) | |
| 15.5 dB (31.25 МHz) | |
| 26.5 dB (62.5 МHz) | |
| 41 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (M12插头式连接器) |
| -25 °C ... 60 °C (RJ45连接器) | |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1435225 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CJI |
| 产品关键代码 | AF1CJI |
| GTIN | 4063151809911 |
| 单件重量(含包装) | 4,439.468 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,439.468 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
| SCIP | 9abceaa5-3e64-4c81-a296-c0acdf731401 |