NBC-EE-M12MSD/15,0-96B/R4AC
-
网络电缆
1527946
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP65,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 15 m
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 总线系统 | PROFINET |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 手柄颜色 | 深灰色 |
| 标识材料 | 铜合金 (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PC (外壳) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| FKM (密封) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 (8) |
| 手柄颜色 | 深灰色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 电缆长度 | 15 m |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.20 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 厚度,外部护套 | 0.85 mm |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
| 单线,颜色 | 白色-蓝色,黄色-绿色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 电缆绝缘电阻 | >= 500 MΩ*km |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 阻燃 | FT1,VW-1 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 (M12插头式连接器) |
| IP65 (M12插头式连接器) | |
| IP20 (RJ45连接器) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 阻燃 | FT1,VW-1 |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1527946 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AFACJN |
| 产品关键代码 | AFACJN |
| GTIN | 4063151998066 |
| 单件重量(含包装) | 724 g |
| 单件重量(不含包装) | 674 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |