NBC-USB3.0-UAM/0,3-PVC/UCM
-
USB电缆
1333158
USB电缆, 类型: USB-A, 保护等级: IP20, 电缆长度: 0.3 m, 位数: 9, 5 Gbps, 电缆出口: 直头, USB 3.2 Gen. 1
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
类型 | USB-A |
传感器类型 | USB 3.2 Gen. 1 |
位数 | 9 |
连接图表 | USB-A |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 2 |
传输速度 | 5 GBit/s |
额定电流 | 1.5 A |
绝缘电阻 | 10 MΩ |
测试电压 | 300 V AC |
300 V AC | |
线芯测试电压/线芯 | 300 V AC |
线芯测试电压/屏蔽 | 300.00 V AC |
传输特征(类别) | USB 3.2 Gen 1 |
传输速率 | 5 GBit/s |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 1500 |
每个信号接点的插入力 | < 20.00 N |
每个信号接点的拔出力 | < 8 N |
最大折弯次数 | 100 |
最小弯曲半径 | 3,7xD |
外壳颜色 | 黑色 |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | Cu |
宽度 | 15.8 mm |
高度 | 7.9 mm |
长度 | 45 mm |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 USB A型 |
屏蔽 | 有 |
插/拔周期 | 1500 |
绝缘电阻 | 10 MΩ |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
保护等级 | IP20 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 USB C 型 |
屏蔽 | 有 |
插/拔周期 | 10000 |
绝缘电阻 | 10 MΩ |
污染等级 | 2 |
保护等级 | IP20 |
电缆长度 | 0.30 m |
黑色PVC USB 3.0 [USB] | |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 黑色PVC USB 3.0 |
电缆类型(缩写) | USB |
电缆外径 | 5.00 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
屏蔽 | 带铝涂层的薄膜 |
测试规范 | |
冷应力 | -40 °C/96 h |
热应力 | 85 °C/96 h |
腐蚀应力 | Salt spray test UL364-26 |
绝缘电阻,相邻触点 | 10 MΩ |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
订货号 | 1333158 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNDBB |
产品关键代码 | ABNDBB |
GTIN | 4063151630959 |
单件重量(含包装) | 23.7 g |
单件重量(不含包装) | 23.7 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
高速数据传输速率高达5 Gbps
采用USB-C连接器,空间要求极小
经过100 %测试,数据传输可靠