NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC - 网络电缆
1408976

预制PROFINET电缆,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),RAL 6018(黄绿色),RJ45插头/IP67推/挽式金属外壳转RJ45插头/IP67推/挽式金属外壳,直连线,长度:10 m

产品详情









优势

紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)