UL认证
认证ID: E335024-V1S7| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
认证ID: E335024-V1S7| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
尾缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,插头 顶部 RJ45 / IP20,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m … 90 m)
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 顶部 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 额定电压(III/2) | 72 V |
| 额定电流 | 1.75 A |
| 绝缘电阻 | > 1 TΩ |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PP |
| 接触件材料 | CuSn6 |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 31.2 mm |
| 长度 | 34 mm |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 顶部 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 m … 90 m) |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| UL AWM | 21694 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC绞线CAT5 93B | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 70 dB (10 MHz) | |
| 65 dB (16 MHz) | |
| 63 dB (20 МHz) | |
| 60 dB (31.25 МHz) | |
| 55 dB (62.5 МHz) | |
| 50 dB (100 MHz) | |
| 波衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.3 dB (10 MHz) | |
| 8 dB (16 MHz) | |
| 9 dB (20 МHz) | |
| 11.4 dB (31.25 МHz) | |
| 16.5 dB (62.5 МHz) | |
| 21.3 dB (100 MHz) | |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| PROFINET拖链CAT5 [93C] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 61 kg/km |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET拖链CAT5 [93C] |
| PROFINET拖链CAT5 93C | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V (UL等级) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 49 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 100 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 4 m/s² |
| 拉伸强度 | ≤ 150 N |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±30 °/m |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 70 dB (10 MHz) | |
| 65 dB (16 MHz) | |
| 63 dB (20 МHz) | |
| 60 dB (31.25 МHz) | |
| 55 dB (62.5 МHz) | |
| 50 dB (100 MHz) | |
| 波衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.3 dB (10 MHz) | |
| 8 dB (16 MHz) | |
| 9 dB (20 МHz) | |
| 11.4 dB (31.25 МHz) | |
| 16.5 dB (62.5 МHz) | |
| 21.3 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 特殊性质 | 电气特性符合EN 50288-2-2标准要求 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| PROFINET柔性CAT5 [93M] | |
| 尺寸图 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET柔性CAT5 [93M] |
| PROFINET柔性CAT5 93M | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.56 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| Sercos III [93K] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 68 kg/km |
| UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 大约 1.55 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 红色RAL 3020 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 最大导线电阻 | ≤ 120 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz时) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 订货号 | 1247634 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNABA |
| 产品关键代码 | ABNABA |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |