NBC-R4ACS/2,0-94F/R4ACS
-
尾缆
1112908
插接电缆,CAT6A,4对,屏蔽,两端均组装有模制RJ45连接器,IP20防护等级,外护套材料:PUR,长度:2.0 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
额定电压(III/2) | 72 V |
额定电流 | 1.5 A |
绝缘电阻 | > 1 TΩ |
接触电阻 | < 20 mΩ |
传输特征(类别) | CAT6A |
传输速率 | 10 GBit/s |
机械参数 | |
每个信号接点的插入力 | 50.00 N |
每个信号接点的拔出力 | 30 N |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 裸铜 |
宽度 | 13.8 mm |
高度 | 14.8 mm |
长度 | 44.2 mm |
连接1 | |
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 50 N (通过信号触点) |
拔出力 | 30 N (通过信号触点) |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn6 |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PP |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
连接2 | |
型号 | RJ45 插头, 直头, 8-位置 |
位数 | 8 |
信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 50 N (通过信号触点) |
拔出力 | 30 N (通过信号触点) |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn6 |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PP |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
电缆长度 | 2.00 m |
以太网10 Gbit [94F] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 42 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
信号运行时间 | 5.13 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.04 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
厚度,外部护套 | 0.65 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 带铝涂层的薄膜 |
总绞线 | 4对线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
电缆容量 | 47 nF/km |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
近端串扰衰减 (NEXT) | 75.3 dB (1 MHz) |
66.3 dB (4 МHz) | |
61.8 dB (8 МHz) | |
60.3 dB (10 MHz) | |
57.2 dB (16 MHz) | |
55.8 dB (20 МHz) | |
54.3 dB (25 MHz) | |
52.8 dB (31.25 МHz) | |
48.4 dB (62.5 МHz) | |
45.3 dB (100 MHz) | |
40.8 dB (200 MHz) | |
39.3 dB (250 MHz) | |
38.1 dB (300 MHz) | |
38.1 dB (400 MHz) | |
38.1 dB (500 MHz) | |
功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz) |
63.3 dB (4 МHz) | |
58.8 dB (8 МHz) | |
57.3 dB (10 MHz) | |
54.2 dB (16 MHz) | |
52.8 dB (20 МHz) | |
51.3 dB (25 MHz) | |
49.9 dB (31.25 МHz) | |
45.4 dB (62.5 МHz) | |
42.3 dB (100 MHz) | |
37.8 dB (200 MHz) | |
36.3 dB (250 MHz) | |
35.1 dB (300 MHz) | |
33.3 dB (400 MHz) | |
31.8 dB (500 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 20 dB (1 MHz) |
23 dB (4 МHz) | |
24.5 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
24.2 dB (25 MHz) | |
23.3 dB (31.25 МHz) | |
20.7 dB (62.5 МHz) | |
19 dB (100 MHz) | |
16.4 dB (200 MHz) | |
15.6 dB (250 MHz) | |
15.6 dB (300 MHz) | |
15.6 dB (400 MHz) | |
15.6 dB (500 MHz) | |
屏蔽衰减 | 3.1 dB (1 MHz) |
5.7 dB (4 МHz) | |
8 dB (8 МHz) | |
8.9 dB (10 MHz) | |
11.2 dB (16 MHz) | |
12.6 dB (20 МHz) | |
14.1 dB (25 MHz) | |
15.8 dB (31.25 МHz) | |
22.5 dB (62.5 МHz) | |
28.7 dB (100 MHz) | |
41.4 dB (200 MHz) | |
46.6 dB (250 MHz) | |
51.4 dB (300 MHz) | |
60.1 dB (400 MHz) | |
67.9 dB (500 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 ... 100 MHz时) | |
无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UN ECE-R 118.03标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
标准/规格 | IEC 60603-7 |
订货号 | 1112908 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNABF |
产品关键代码 | ABNABF |
GTIN | 4063151033958 |
单件重量(含包装) | 119.4 g |
单件重量(不含包装) | 100.59 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输