NBC-R4ACS/1,0-93M/R4ACS
-
尾缆
1112924
尾缆, 电缆长度: 1 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 接线容量: AWG 23- 22, PROFINET
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
额定电压(III/2) | 72 V |
额定电流 | 1.75 A |
绝缘电阻 | > 1 TΩ |
接触电阻 | < 20 mΩ |
传输特征(类别) | CAT5 |
传输速率 | 100 Mbps |
宽度 | 13.8 mm |
高度 | 14.8 mm |
长度 | 44.2 mm |
连接1 | |
型号 | RJ45 插头, 直头, 4-位置 |
位数 | 4 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 50 N (通过信号触点) |
拔出力 | 30 N (通过信号触点) |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn6 |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PP |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
连接2 | |
型号 | RJ45 插头, 直头, 4-位置 |
位数 | 4 |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
插入力 | 50 N (通过信号触点) |
拔出力 | 30 N (通过信号触点) |
过电压等级 | I |
污染等级 | 2 |
标识材料 触点 | CuSn6 |
标识材料 插针表面 | Ni/Au |
标识材料 插芯 | PC |
标识材料 壳体 | PP |
颜色 (外壳) | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
电缆长度 | 1.00 m |
PROFINET柔性CAT5 [93M] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 65 kg/km |
UL AWM | 20236 (80°C/30 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET柔性CAT5 [93M] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
工作电容 | 52 pF |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -40 °C ... 80 °C |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
标准/规格 | IEC 60603-7 |
订货号 | 1112924 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNABA |
产品关键代码 | ABNABA |
GTIN | 4063151033965 |
单件重量(含包装) | 91.9 g |
单件重量(不含包装) | 84.024 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
完美适合工业应用
适合移动应用(弯曲)的PUR电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达100 Mbps (CAT5)